Yeni
  • SCM ve Morbidelli konsol masalarında kullanım için modüler sistem, orijinal ekipmanla uyumlu
  • Hassas ve ince bileşenlerden pürüzlü yüzeylere ve masif ahşaba kadar esnek kullanım
  • Masif ahşap, masif yüzey malzemeleri ve laminatların işlenmesinde yüksek kesme kuvvetleri için optimize edilmiştir
  • Entegre dokunmatik valf, gerekli olmayan emme bloklarının makine tablası üzerinde kalmasını sağlar
  • Anahtarlama kamı ve mıknatıs aksesuarları sayesinde otomatik konumlandırmalı Flexmatic makine tablaları ve konum algılamalı Start/Pilot için de kullanılabilir
Ürün Özellikleri
  • Yüksek tutma kuvveti ve yanal kuvvet emilimi, güvenilir işleme sağlar ve hurdayı önler
  • Geniş uygulama yelpazesi sayesinde hazırlık aşamasında tasarruf
  • Emiş plakasının dönebilirliği, iş parçası geometrisine esnek adaptasyon sağlar
  • Uyarlanabilir conta pürüzlü yüzeylerin sıkıştırılmasını sağlar
  • Vantuzun vantuz montajı ile vidalı birleşimi, işleme sırasında olağanüstü stabilite sağlar
Vakum Blokları VCBL-S6-HD
  • Yumuşak plastikten yapılmış dokunmatik valf (1)
  • Dönebilen emme plakasını sabitlemek için merkezi vida (2)
  • Uyarlanabilir sızdırmazlık contası (3) dokulu yüzeyler için de kullanılabilir
  • Emme plakası (4) döndürülebilir ve değiştirilebilir, akıllı telefon üzerinden ürün verilerini okumak için entegre NFC etiketi ile
  • Sağlam ana gövdeyi (5) vantuz montajına (7) sıkıca bağlamak için vida (8)
  • Vantuz montajı için arayüz olarak plastikten yapılmış adaptör halkası (6)
  • Flex, Flexmativ, Start ve Pilot serilerinden 98 mm konsol genişliğine sahip SCM TV konsolları için vakum sistemi
  • Alüminyum vakum bloğu
  • Entegre dokunmatik valf ve NFC etiketi
  • Mekanik ön sabitleme ile
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre