Vorbeugende Instandhaltung

Vakuum-Handhabungssysteme

Um mögliche Reparaturfälle zu vermeiden bieten wir für unsere Vakuum-Hebegeräte spezielle Wartungsverträge an. Für einen langen, ausfallfreien Einsatz nehmen unsere Servicetechniker wiederkehrende Prüfungen und vorbeugende Wartungen an Ihren Hebegeräten vor. Diese Arbeiten werden in einem bestimmten Turnus vorgenommen. Dieser hängt von Faktoren wie beispielsweise der Zykluszahl, den Schichten oder der Verschmutzung des Einsatzgebietes der Geräte ab. Hiermit wird die Verfügbarkeit des Gerätes dauerhaft hochgehalten und Ausfallzeiten vermieden.

MH Service:
 
J. Schmalz GmbH
MH-Service
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 7443 2403-335
Fax: +49 7443 2403-9335
mh-service@schmalz.de
 

Vakuum-Komponenten

Warnleuchte zur Anzeige für Wartungsfälligkeit beim Vakuum-Ejektor X-Pump

Die Maßnahmen zur vorbeugenden Instandhaltung von Vakuum-Pumpen und -Gebläsen erfolgt entweder bei Ihnen vor Ort oder nach Zusendung bei uns. Bei Vakuum-Ejektoren existiert ein Tauschservice mit dem das Gerät problemlos ausgetauscht und ersetzt werden kann.

Unser Vakuum-Ejektor X-Pump verfügt über eine integrierte Wartungsprüfung um mögliche Leckagen zu vermeiden. Wenn demnach durch eine Wartung Effizienzverluste vermieden werden können leuchtet die Warnleuchte rot.


Schmalz-Kundencenter:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
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
Unfallverhütung

Unsere Servicetechniker machen Abnahmen nach den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (ÜVV) bei Ihnen vor Ort.

Mehr...