Energieeffizienz

Mit unserer konsequenten Philosophie bei der Produktentwicklung „Pro Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei der Anwendung von Vakuum-Technik“ zeigen wir Wege auf, Arbeitsprozesse zu optimieren, Ressourcen effizienter zu nutzen, Betriebskosten deutlich zu senken und die Umwelt zu entlasten.

Im Folgenden stellen wir herkömmlichen Vakuum-Systemen eigene innovative Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aggregate und Vakuum-Steuerungen vergleichend gegenüber.

Vakuum-Ejektoren SCPi und SMPi

Die Vakuum-Ejektoren SCPi und SMPi verfügen über eine integrierte Energiesparfunktion. Diese unterbricht die Vakuum-Erzeugung, sobald ein sicherer Vakuum-Wert erreicht ist. Erst bei Unterschreiten eines definierten Mindestvakuums wird die Vakuum-Erzeugung wieder aktiviert. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Vakuum-Ejektor verbrauchen die Vakuum-Ejektoren SCPi und SMPi dadurch wesentlich weniger Druckluft.


Vakuum-Aggregat VAGG

Im Unterschied zu einem koventionellen Vakuum-Erzeuger, der während des gesamten Spann-/Fräsvorgangs läuft und somit Energie verbraucht, sind beim Vakuum-Aggregat VAGG dank integrierter Energiesparregelung enorme Einsparungen möglich. Mit dieser wird nämlich die Vakuum-Erzeugung bei Erreichen eines bestimmten Vakuum-Werts unterbrochen und erst bei Unterschreiten eines definierten Mindestvakuums wieder eingeschaltet.


Flächengreifsystem FXC-HD

Das Flächengreifsystem FXC-HD verfügt über einen minimierten Grundkörper, der ein geringeres Evakuierungsvolumen bewirkt. Getrennte Kammern sorgen bei den Funktionen Ansaugen und Abblasen für kürzere Ablegzeiten und senken so den Energieverbrauch.


Funkfernsteuerung SRC

Bei einer Nutzungsdauer von einer Stunde bleibt das Gebläse eines herkömmlichen Hebegeräts auf Dauerbetrieb geschaltet. Bei dem mit der Funkfernsteuerung SRC ausgerüsteten Schlauchhebegerät lief das Gebläse − gemessen am Beispiel eines typischen Arbeitsbetriebs − dagegen nur 36 Minuten.
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
Lehrgänge und Seminare

Schmalz vermittelt Wissen – exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zugeschnitten.

Mehr...