Rüstzeitoptimierung

Aufspannsysteme bei CNC-Bearbeitungsmaschinen

Sie bearbeiten Holz, Glas, Kunststoff oder Steinplatten mit CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren? Dann leiden auch Sie unter Stillstandszeiten, die durch die Rüstung der Maschinen anfallen. Mit unseren Vakuum-Aufspannsystemen minimieren wir die Rüstzeit bei Ihren CNC-Bearbeitungsmaschinen.

Das Bauen passgenauer Schablonen für kleine Werkstücke war mühsam, die Vakuum-Saugblöcke verrutschten wegen der störenden Schläuche und mechanische Spanner mussten umgespannt werden – all das kostete Zeit.

An diesen Problemen haben wir als Vakuum-Technologie Spezialist angesetzt und bieten mit einem Komplettangebot an Vakuum-Aufspannsystemen die Möglichkeit, Rüstzeiten erheblich zu verkürzen. Für kleine und große Werkstücke haben wir die passenden Saugblöcke. Die Saugblöcke werden über Vakuum auf die CNC-Maschine gesaugt und bieten dadurch eine maximale Flexibilität bei der Positionierung auf der Maschine. Das Werkstück kann durch die unterseitige Spannung rundherum bearbeitet werden, ohne dass es umgespannt werden muss.


Matrixplatte

Die Matrixplatte eignet sich besonders für das prozesssichere Spannen von flächigen, unterseitig planen Werkstücken aus Metall auf CNC-Bearbeitungszentren und garantiert minimale Rüstzeiten. Auch Bauteile, die nur schwer mechanisch spannbar sind, lassen sich mit der Matrixplatte unkompliziert, schnell, verzugsfrei und präzise fixieren. Eine Dichtschnur wird dazu durch das feine Rastermaß eng an den Durchbrüchen und Aussparungen positioniert. Hierdurch werden diese flexibel abgedichtet und Spannkraftverluste minimiert.

All das innerhalb kürzester Zeit ohne Maschinen aufwändig umzurüsten.


Greifsysteme für unterschiedliche Werkstücke

Mit dem Einsatz unserer universellen Flächengreifer FXC und FMC sowie unserer Lagengreifer SPZ entfällt der aufwändige Tausch der Greifer bei wechselnden Anwendungen mit einem System. Unsere Greifer handhaben sowohl das Werkstück, als auch die Zwischenlage und Palette. Das spart Platz, Zeit und Geld, weil Sie mit unseren Greifsystemen auf Wechselgreifer
verzichten können.

Haben Sie weitere Fragen? Sprechen Sie unser Kundencenter an:


Schmalz-Kundencenter:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
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
Lehrgänge und Seminare

Schmalz vermittelt Wissen – exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zugeschnitten.

Mehr...