Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Schlauchheber JumboErgo, Traglast 70kg, mit pneumatischer Schwenkeinheit, zum horizontalen Aufnehmen von Solarmodulen und vertikalen Absetzen auf einen Kommissionierwagen

Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo eignet sich besonders für häufiges und schnelles Heben und Bewegen von Werkstücken bis 300 kg. Der Halte- und Hebevorgang wird mit dem Schlauchheber ausschließlich durch das Medium Vakuum realisiert. Um die Last abdruckarm zu greifen und sicher anzuheben sind mit dem Vakuumheber weder Ketten- oder Seilzug noch Manipulator oder Hubzylinder notwendig.

Dank Berücksichtigung neuster ergonomischer Erkenntnisse, ist ein gesundheitsschonendes Arbeiten mit dem Schlauchheber Jumbo kein Problem.

Der Schlauchheber Jumbo lässt sich einfach an individuelle Anforderungen anpassen. Der Vakuumheber bietet variable, vielfach kombinierbare Grundkomponenten, die nach einem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden können. Ein sicheres Arbeiten ist mit dem Schlauchheber garantiert. Ein redaktionsschnelles Rückschlagventil und die große Sauggreiferfläche verhindern das Abfallen der Last – selbst bei Energieausfall. Der Schlauchheber erfüllt selbstverständlich die Unfallverhütungsvorschriften gemäß BGR/BGV 500.

Der Schlauchheber Jumbo ist mit drei Bedieneinheiten erhältlich:


Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Mit einem Drehgriff, ähnlich dem Motorrad-Gasgriff, lassen sich mit diesem Bedienelement sowohl leichte als auch schwere Lasten schnell und feinfühlig handhaben.

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Wenn es um die Handhabung schwerer und unhandlicher Lasten in rauer Umgebung oder im Freien geht, ist der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint die richtige Wahl: Mit beiden Händen zupacken und die Hubeinheit mit der Last zielgenau dirigieren.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichterer Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Der JumboFlex ist die perfekte Handhabungslösung, die mit nur einer Hand ergonomisch und einfach zu bedienen ist.
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
Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

mehr...