Krane und Krananlagen
Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz bei vielfältigen Anwendungen. Die Krane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.
Krananlagen
Krananlagen zeichnen sich durch das günstige Verhältnis von Eigengewich zu Tragfähigkeit aus. So lassen sich schwere Lasten mühelos handhaben. Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen verhindert ein Verkanten der Fahrwagen. Ein großer Arbeitsbereich und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der Krananlage garantieren höchste Flexibilität. Der Baukasten erlaubt es ein Kransystem an einen vorhandenen Stahlbau oder eine kundenspezifische Oberkonstruktion anzubringen.
Säulenschwenkkrane
Schwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können kombiniert werden mit Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Hebegerät. Bei der Montage des Krans an einer Säule liegt der Schwenkwinkel bei 270°. Der Kran kann frei im Raum installiert werden. Die Säulenschwenkkrane gibt es mit leichtgängigen Aluminium-Kranschienen. Für Werkstücke ab einer Traglast von 650kg werden Stahl-Kranschienen eingesetzt.
Wandschwenkkrane
Schwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können kombiniert werden mit Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Kettenzug mit Hebegerät. Der Schwenkkran wird an einer bestehenden Säule oder Wand befestigt und hat einen Schwenkwinkel von 180°. Die Säulenschwenkkrane gibt es mit leichtgängigen Aluminium-Kranschienen. Für Werkstücke ab einer Traglast von 650kg werden Stahl-Kranschienen eingesetzt.
Kettenzüge
Eine Hubendabschaltung garantiert bei den Schmalz-Kettenzügen eine hohe Lebensdauer. Zudem steht die niedrige Steuerspannung am Bedienelement für eine hohe Sicherheit.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
mehr...