Vakuum-Hebegeräte für den universellen Einsatz in allen Branchen

Vakuum-Hebegeräte für den universellen Einsatz gibt es in folgenden Ausführungen:

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Die umfangreiche Basisausstattung macht das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur Hebehilfe mit hoher Variabiliät. Die einzelnen Elemente des Hebegeräts werden auf jeden Anwendungsfall individuell angepasst. Mit dem ergonomischen Bedienbügel können mit dem Hebegerät Lasten von 125 bis 750kg sicher und zielgenau bewegt werden.


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort komplettiert die Basisausstattung durch die High-End-Bedieneinheit . Das Hebegerät verfügt zusätzlich über ein Elektromagnetventil mit Zwei-Hand-Vakuum-aus-Betätigung und einen geregelten Vakuum-Erzeuger.


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Schwere Werkstücke mit Traglasten bis zu 2000kg werden mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario gefahrlos von nur einer Person bewegt. Der große Vakuum-Speicher und die elektronische Warneinheit des Hebegeräts sorgen für eine erhöhte Sicherheit


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco bewegt Traglasten bis zu 1000kg und ist dabei energieunabhängig. Die batteriebetriebene Warneinrichtung mit Batterietestfunktion am Hebegerät sorgt dabei für den nötigen Schutz.
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
Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an: Telefon 044/8887525

mehr...

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

mehr...