Allgemeine Informationen zur Handhabungstechnik
Vakuum-Handhabungsgeräte von Schmalz gestalten Ihren Prozessablauf effizienter und ergonomischer. Unsere Produktpalette erstreckt sich von den Vakuum-Hebegeräten VacuMaster und den Schlauchhebern Jumbo über Krane und Krananlagen bis hin zu Betriebseinrichtungen.
Unsere Handhabungssysteme sind konform der Maschienenrichtlinie CE und allen gültigen Gesetzen der Europäischen Union. All unsere Geräte sind mit dem CE Kennzeichen versehen, individuell vor Versand geprüft und werden mit einer Konformitätserklärung, der Bedienungsanleitung und der Wartungsanleitung geliefert.
Vakuum-Schlauchheber Jumbo
Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo ist für leichte und mittelschwere Werkstücke geeignet. Der Vakuumheber hebt das Werkstück ausschließlich mit dem Medium Vakuum.
Am Hubschlauch des Schlauchhebers ist ein Bedienelement mit den entsprechenden Sauggreifern befestigt. Der Schlauch wird durch den Vakuum-Erzeuger evakuiert und saugt das Werkstück an. Der Schlauch wird zusammengezogen und hebt das Werkstück an.
Unterschiedliche Traglastklassen ermöglichen die optimale Anpassung des Schlauchhebers Jumbos an das zu hebende Werkstückgewicht.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster ist für schwere Werkstücke konzipiert. Das Hebegerät saugt das Werkstück mit Vakuum an. Die Last wird mit Hilfe eines Kettenzugs gehoben.
Unterschiedliche Traglastklassen ermöglichen die optimale Anpassung des Hebegeräts VacuMasters an das zu hebende Werkstückgewicht.
-
- Optimale Anpassung des Vakuum-Hebegeräts VacuMasters an das zu hebende Werkstückgewicht
Auswahlhilfe
Diese Übersicht erleichtert Ihnen die Entscheidung zwischen den Hebegeräten VacuMaster und den Schlauchhebern Jumbo:
-
- Auswahlhilfe zwischen Vakuum-Schlauchheber Jumbo und Vakuum-Hebegerät VacuMaster
Krane und Krananlagen
Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Krananlagen und Schwenkkrane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert. In der folgenden Übersicht finden Sie auf einen Blick die passende Kranlösung für Ihren Anwendungsfall.
Schwenkkrane und Krananlagen mit Aluminium-Kranschiene
- Hervorragende Leichtgängigkeit
- Geringe Massenträgheit
- Ergonomische Handhabung
- Modernes, ansprechendes Design
- Naturfarben eloxierte Aluminium-Bauteile
Schwenkkrane und Krananlagen mit Stahl-Kranschiene
- Für höhere Traglasten
- Größere Auslegerlängen realisierbar
- Niedrige Bauweise
- Lackierte (RAL 7035, lichtgrau) oder verzinkte
- Bauteile aus Stahl
-
- Übersichtsgrafik
Betriebseinrichtungen
Unverzichtbare Helfer in Handwerk und Industrie.
Vakuum-Arbeitsständer
Wenn Sie kleine Werkstücke beschädigungslos Spannen und bearbeiten möchten, sind sie hier genau richtig. Durch die optionale Verwendung von geregelten Vakuumerzeugern sparen Sie Energie und reduzieren die Geräuschentwicklung.
Vakuum-Arbeitstische
Für das beschädigungslose Spannen von Werkstücken unterschiedlichster Materialien wurden die Vakuum-Arbeitstische entwickelt.Durch die optionale Verwendung von geregelten Vakuumerzeugern sparen Sie Energie und reduzieren die Geräuschentwicklung.
Hordenwagen
Haben Sie die Aufgabenstellung, Teile werkstückschonend abzulegen und zu Transportieren? Dann benötigen Sie einen Hordenwagen! Hier werden Teile auf kleinstem Raum aufbewahrt.
Transportwagen
Der Plattentransportwagen ist der ideale Helfer wenn es darum geht, liegende oder stehende Sägen zu be- und entladen. Sie werden von der maximalen Traglast und dem maximalen Plattenformat überzeugt sein.
Wandablage
Wenn Teile an einem definierten Ort werstückschonend abzulegen sind, dann kommen die Wandablagen zum Zug. Die lange Lebensdauer der vielen ausgelieferten Ablagen spiegelt die Robustheit und den hohen Qualitätsstandard wieder.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Kontakt
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an: Telefon 044/8887525
mehr...Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
mehr...