Vakuum-Handhabungssysteme
Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz überzeugen durch Funktionalität, Sicherheit und Ergonomie, beispielsweise bei der Be- und Entladung von Maschinen. Sie sind das Bindeglied zwischen wirtschaftlicher Investition und ergonomischem Arbeitsumfeld. Handhabungstechnik von Schmalz hilft gesundheitliche Schäden durch das Heben und Bewegen schwerer Lasten zu vermeiden. Mit Vakuum-Handhabungssystemen werden Fertigungsabläufe rationalisiert und Durchlaufzeiten verkürzt, gleichzeitig werden Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erhöht.
Unsere Handhabungssysteme sind konform der Maschienenrichtlinie CE und allen gültigen Gesetzen der Europäischen Union. Alle unsere Geräte sind mit dem CE Kennzeichen versehen, individuell vor Versand geprüft und werden mit einer Konformitätserklärung, der Bedienungsanleitung und der Wartungsanleitung geliefert.
Ob als Standard-Produkt oder als kundenspezifische Lösung – Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz bieten eine zuverlässige Unterstützung bei der Lösung Ihrer Handhabungsaufgaben.
Vakuum-Schlauchheber Jumbo
Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo eignet sich besonders für häufiges und schnelles Heben und Bewegen von Werkstücken bis 300 kg. Der Halte- und Hebevorgang wird beim Schlauchheber ausschließlich mit dem Medium Vakuum realisiert, das heißt der Schlauchheber benötigt weder Ketten- oder Seilzug noch Manipulator oder Hubzylinder, um die Last zu greifen und sicher anzuheben.
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster sind das ideale Arbeitsmittel für die Handhabung von Werkstücken mit einem Gewicht von mehreren Tonnen. Die Last wird mit dem Hebegerät sicher gehalten. Das sichere Heben erfolgt mit Hilfe eines Kettenzugs.
Krane und Krananlagen
Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Schwenkkrane und Krananlagen in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.
Betriebseinrichtungen
Egal ob Sie Hordenwagen, Vakuum-Arbeitstische, Vakuum-Arbeitsständer, Vakuum-Wendetische, Wandablagen oder Plattentransportwagen suchen, unsere Betriebseinrichtungen sind unverzichtbare Helfer in Handwerk und Industrie.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Kontakt
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an: Telefon 044/8887525
mehr...Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
mehr...