Schmalz Stringgreifer SSG
Anwendungen
- Einsatz in manuellen Prozessen (SSG-M) und automatisierten Prozessen (SSG-A), bei denen auf dem Werkstück keine Abdrücke hinterlassen werden dürfen (abdruckarmer Spezialwerkstoff HT1)
- Einsatz in der Solar- und Elektronikindustrie, u. a. bei der Handhabung von Strings (keine Beschädigung bei der Entnahme und beim Ablegen)
- Handhabung von unebenen Werkstücken, z.B. Photovoltaik-Zellen mit Busbars oder Photovoltaik-Strings mit Tab Wires
| Unsere Highlights | Ihr Nutzen |
|---|---|
| • Sauger mit verkleinertem Innendurchmesser an der Dichtfläche | > Kein „Einziehen“ in den Sauggreifer (keine Deformation oder Beschädigung des Werkstücks) und Verringerung von Leckage beim Abdichten z.B. über Tab Wires bei Solarzellen-Strings |
| • Spezialwerkstoff HT1 der Sauggreifer | > Sauggreifer hinterlässt keine Abdrücke auf dem Werkstück; auch bei hohen Temperaturen |
| • Geringes Eigengewicht | > Sichere, schnelle und positionsgenaue Handhabung |
| • Integrierte Vakuum-Erzeugung | > Keine aufwendige Verschlauchung, keine Federstößel oder beweglichen Teile |
| • Hohes Saugvermögen auch bei Teilbelegung und Leckage | > Sicheres Greifen und Halten auch von deformierten, gebrochenen oder perforierten Wafern |
Hilfreiche Downloads
SSG-M zur manuellen Handhabung
1. Sauggreifer
Balgsauger FG (2,5-Falten) mit dünner, lang auslaufender Dichtlippe aus dem Werkstoff HT1. Sauggreifer hinterlässt keine Abdrücke auf dem Werkstück; auch nicht bei hohen Temperaturen
2. Pneumatikventil
Mechanisches elektromagnetventil mit Druckknopf zum manuellen Ein- und Ausschalten der Vakuum-Erzeugung
3. Handgriff
Handgriff zur ergonomischen Handhabung
4. Vakuum-Erzeuger
Spezieller Vakuum-Erzeuger mit hohem Volumenstrom und niedrigem Vakuum-Level
SSG-A zur automatisierten Handhabung
1. Sauggreifer
Balgsauger FG (2,5-Falten) mit dünner, lang auslaufender Dichtlippe aus dem Werkstoff HT1. Sauggreifer hinterlässt keine Abdrücke auf dem Werkstück; auch nicht bei hohen Temperaturen
2. T-Nut
Zum einclippen einer Clipleiste für verdeckte Kabelführung
3. Vakuum-Erzeuger
Spezieller Vakuum-Erzeuger mit hohem Volumenstrom und niedrigem Vakuum-Level
4. Pneumatikventil
Elektromagnetventil zum Ein- und Ausschalten der Vakuum-Erzeugung
1. Sensorhalter für Teilbelegung
2. Halter für Pneumatikventil
3. Flanschadapter
4. Clipleiste für verdeckte Kabelführung in T-Nut
Mit dem Schmalz String Greifer SSG-M für manuelles Handling lassen sich Strings zur Nacharbeitung behutsam aus dem Prozess entnehmen und anschließend wieder in den Produktionsablauf zurückführen.
Weitere Anwendungsberichte
Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Kontakt
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
Tel. 044 888 75 25
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen.
mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr
