Vakuum-Saugspinnen SSP

Die Vakuum-Saugspinnen SSP dienen sowohl der Roboterverkettung in Pressen und Biegezentren als auch der Automatisierung von Kunststoff-, Spritzguss- und Tiefziehmaschinen. Außerdem werden die Saugspinnen im Holz-/ Kunststoffbereich und bei Wasserstrahl-, Laser- und Stanz-/Nippelmaschinen eingesetzt.

Durch die Vakuum-Saugspinnen wird die Kommissionierung in Lager- und Distributionszentren an Portal- und Industrierobotern ermöglicht. Zu den typischen Anwendungen gehören Metallprofile, Platinen, Steine, Plattenwaren, Karosserieteile, Glas- und Keramikbauteile, Solarpanele sowie nicht eigenstabile Werkstücke und vieles mehr.

Eine optimale Auswahl von Saugern, Flächengreifern, Magneten oder mechanischen Greifern in Verbindung mit Stößeln, Haltern und Profilen sowie Ventiltechnik mit Sensoren ermöglichen das Baukastensystem. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Auswahl (Vakuum-Pumpe, -Gebläse, -Ejektor). Für schnelle Verstellbarkeit oder feste Justierung, Platinenvereinzelung, Werkstückabfrage oder Kollisionsschutz gibt es verschiedene Optionen.

Vakuum-Saugspinne SSP-FMC

Diese Variante der Vakuum-Saugspinne SSP wird in Verbindung mit den FMC-Greifern eingesetzt. Die Greifer haben eine geringe Bauhöhe und sind sehr leicht. Die externe Vakuum-Erzeugung bietet die Möglichkeit das Vakuum elektrisch zu generieren, das spart Energie und somit Betriebskosten.


Vakuum-Saugspinne SSP-SBX

Der Einsatz von SBX-Saugbalken bietet dieser Vakuum-Saugspinne den Vorteil eines zusätzlichen Vakuum-Speichers mit hohem Speicherkammerunterdruck. So können schwer zu handhabende Werkstücke mit zum Beispiel sägerauher oder verwundener Oberfläche angesaugt werden.


Vakuum-Saugspinne SSP-SG

Die Vakuum-Saugspinne SSP-SG wird in Verbindung mit Vakuum-Sauggreifern eingesetzt. Durch das breite Angebot an Sauggreifern ist sie sehr universell einsetzbar und lässt sich an nahezu jeden Anwendungsfall anpassen. Die Vakuum-Saugspinne lässt sich auch flexibel durch branchen- oder anwendungsoptimierte Greifelemente versehen. Man findet sie in allen Bereichen in denen automatisierte Vakuum-Handhabung vorkommt.


Schmalz Stringgreifer SSG

Mit dem Schmalz String Greifer SSG String-Handling lassen sich Strings zur Nacharbeitung behutsam aus dem Prozess entnehmen und anschließend wieder in den Produktionsablauf zurückführen.



Speziallösungen

Unsere Vakuum-Saugspinnen sind in verschiedenen Varianten möglich. Es können nahezu alle Kombinationen von Vakuum-Komponenten, wie Vakuum-Sauggreifer, Vakuum-Erzeuger, Verbindungen und Befestigungselemente zum Einsatz kommen. Die Saugspinnen können so jeder Anwendung perfekt angepasst werden.

Für Ihre Anwendung brauchen Sie eine Speziallösung? Sprechen Sie uns an.

Ihr Ansprechpartner:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-103
Fax: +49 (0)7443 2403-197
gripping-systems@schmalz.de
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
Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
Tel. 044 888 75 25

mehr...

Produktanfrage

Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.

mehr...

Kataloge und Broschüren

Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen.

mehr...

Produktnews

Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG

Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.

Mehr