Vakuum-Lagengreifsystem SPZ
Die innovativen Greifprinzipien des Vakuum-Lagengreifers SPZ erlauben eine automatisierte Handhabung von nahezu allen Produktlagen, Zwischenlagen und Paletten. Er eignet sich somit ideal für den Einsatz im Bereich der Warenhaus- und Intralogistik. Hierbei ermöglicht er:
- Schonende Handhabung der Produkte
- Hohe Prozessgeschwindigkeit
- Kein Greiferwechsel und keine Rüstzeiten bei Auftragswechsel
Das Greifsystem ist für verschiedene Produktlagengrößen und Lagenbilder geeignet. Dadurch wird ein rationelles Palettieren und Depalettieren von gesamten Produktlagen und somit eine Minimierung der Zykluszeit erreicht. Die Saugfläche besteht aus flexiblem Spezialschaum oder alternativ aus Einzelsauggreifern. Somit wird eine optimale Anpassung an die Werkstückstruktur ermöglicht. Ein Greiferwechsel ist deshalb selbst bei heterogenen Werkstücken nicht nötig. Durch Ventiltechnik werden nicht belegte Saugzellen abgeschaltet, sodass auch bei teilbelegter Palette kein Greiferwechsel erforderlich ist.
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ
Mit den modular verblockten Flächengreifer ist der SPZ die Basisausführung mit der ganze Lagen einer Palette gehandhabt werden.
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M
Werkstücke, die auf Grund ihrer Oberfläche nur schwer über Vakuum angesaugt werden können, sind mit dem Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M handhabbar. Die mechanische Klemmung sorgt dabei für die zusätzlich nötige Kraft und Stabilität.
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C
Über das patentierte Vorhangkonzept wird zusätzlich eine globale Vakuum-Saugkammer erzeugt. Zusammen mit der mechanischen Klemmung schafft das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C auch Produkte, die bisher nur manuell, bzw. sehr viel umständlicher zu transportieren waren.
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-Cool
Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-Cool ist speziell für den Einsatz in Tiefkühl-Bereichen bis zu -28°C konzipiert.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Kontakt
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
Tel. 044 888 75 25
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen.
mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr