Vakuum-Flächengreifsystem FX / FXC
- Handhaben von Werkstücken mit unterschiedlichsten Abmessungen und/oder undefinierter Position
- Handling von Werkstücken mit Aussparungen
- Automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Werkstücke mit nur einem Greifertyp
- Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Karton, Holz, Blech, Glas oder Kunststoff
| Unsere Highlights | Ihr Nutzen |
|---|---|
| • Integration des Vakuum-Erzeugers direkt an der Wirkungsstelle im Greifer | > maximale Effektivität, erhöhte Prozesssicherheit, Vermeidung von Störkanten und Beschädigungsgefahren |
| • Wechseldichtplatte | > Schneller und kostengünstiger Austausch der Platte |
| • Verschmutzungssicherer Ventiltyp und leichte Reinigung | > Betriebssicherheit und hohe Anlagenverfügbarkeit |
| • Innovatives Ventilkonzept | > Energeeinsparung durch intelligente Vakuum-Erzeugung bei gleichzeitig schnellsten Zykluszeiten |
| • Integrierter Einschubejektor | > Integrierte, kompakte Bauweise |
| • Extrudiertes Aluminiumprofil mit Funktionsintegration in den Enddeckeln | > Längenvariable, robuste Leichtbauweise für schnelle Zykluszeiten |
Hilfreiche Downloads
Systembaukasten Flächengreifsystem FXC
FXC mit integrierter Vakuum-Erzeugung
1. Vakuum-Erzeuger
- Einschub-Ejektor in Leichtbauweise
- Schnell austauschbar
- Alternativ mit bis zu 4 Mehrstufen-Ejektor-Strängen zur optimalen Leistungsanpassung
2. Vakuum-Anzeige mittels Vakuum-Manometer
3. Nutleiste
- Zur flexiblen mechanischen Befestigung des Greifers
4. Grundkörper
- Aus Aluminiumstrangpressprofil
- Längen- und durch einfache Verblockung auch breitenvariabel
- Schutzgehäuse für Vakuum-Erzeuger
5. Enddeckel mit Funktionselementen
- Für Anschlüsse „Sensorik“, „Abblasen“, „Vereinzelung“
Ventil- Baustein
Ventiltyp SVKW
- Schnelles Abblasen und schnelle Zykluszeiten für erhöhte Produktionsgeschwindigkeit
- Hoher Luftdurchlass für die Handhabung von porösen und rauen Werkstücken
Ventiltyp SW
- Strömungsblende, für beliebige Einbaulage und hohe Beschleunigungen
Dichtplatte
Dichtplatte (Schaum)
- Flexibel und hochbelastbar
- Unterschiedliche Raster je nach Werkstückbreite
- Schnell austauschbar
- Optional: Dichtplatte mit integriertem Filtersieb, dadurch Schutz vor Verschmutzung
Dichtplatten-Typen
- Standardschaum mit mittlerem Raster
- Standardschaum mit feinem Raster
- Kombischaum
Sauggreifer
Sauggreifer (Elastomer)
- Weiche, anschmiegsame Dichtlippe
- Schnell austauschbar
Sauggreifer-Typen
- Standardsauggreifer
- Sauggreifer mit Dichtring
- Stecksauger
Komplette Vakuum-Flächengreifsysteme mit Dichtplatte oder Sauggreifern
Vakuum-Schalter VS-V-D-PNP Enddeckel
Inklusive Anschlusszubehör für den Anschluss im Enddeckel
Bausatz Befestigungskit 4x Nutensteine M8
Inklusive Schrauben und Unterlagscheiben
Bausatz Befestigungskit Roboterflansch
Inklusive Nutensteine und Schrauben.
- 8x Befestigungsbohrungen für einen Durchmesser von 85 mm
- 4x Befestigungsbohrung FXC-Modul
Bausatz Befestigungskit gefederte Aufhängung
Über den integrierten Federstößel kann das FXC-Modul gefedert am Handlingssystem befestigt werden. Inklusive Flanschplatte, Federstößel, Nutensteine und Schrauben.
- 4x Befestigungsbohrung FXC-Modul
- Federstößel FSTF...VG mit Anschluss G1/2"
Elektromagnetventil
Inklusive Anschlusskabel, Schlauchkupplungen für Schlauch 8/6
Anschlusskabel für Elektromagnetventil
Mit einer Länge von 2,5m und einer LED-Anzeige.
Vakuum-Schlauch
Mit einer Länge von 1m
Vereinzelungsfunktion
-
- Prinzipdarstellung der Vereinzelungsfuktion
Die Vereinzelungsfunktion verhindert das Aneinanderhaften mehrerer Werkstücke beim Abstapeln. Das Vakuum wird dabei durch Einleiten eines gedrosselten Druckluftstroms unterbrochen. So wird nur ein Werkstück angesaugt und gehalten.
Die Vereinzelungsfunktion kommt zum Einsatz bei allen porösen oder durchsaugenden Werkstücken, wie z.B. Kartonagen, MDF oder Spanplatten.
Handling von Holzplatten im Sägeprozess mit dem Schmalz Vakuum-Flächengreifsystem FXC
Das Zusägen von Holzplatten ist eine gefährliche und präzise auszuführende Arbeit. Diese Anwendung zeigt ein Vakuum-Flächengreifsystem FXC integriert in ein automatisiertes Bandsäge-Systeme.
Vakuum-Flächengreifsystem FXC zur Handhabung von Türen
Das Schmalz Vakuum-Flächengreifsystem FXC wird häufig für die Handhabung von Türen eingesetzt. Das FXC ermöglicht ein beschädigungs- und abdrucksfreies Greifen der Türen und setzt sie positionsgenau ab.
Vollautomatische Beschickung einer CNC-Stationärmaschine
Die Anwendung zeigt eine Lösung zur vollautomatischen Beschickung einer CNC-Stationärmaschine. Die Möbelteile mit unterschiedlichen Abmessungen werden mit einer Saugtraverse gehoben.
Weitere Anwendungsberichte
Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Kontakt
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
Tel. 044 888 75 25
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen.
mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr
