원형 평면 진공 패드는 평평한 작업 물을 핸들링하는 데 적합합니다. 평평한 모양과 작은 부피 덕분에 작업물을 빠르고 정확하게 그리핑합니다. 이 시리즈의 평평한 진공 패드는 광범위한 응용 분야에 적용됩니다. 최적화 된 디자인과 다양한 직경과 재질로 인해 어디에서도 적용될 수 있습니다.
타원형의 평면 진공 패드는 길고 좁은 작업물을 위해 설계되었습니다. 평평한 모양과 작은 부피로 작업물을 빠르고 정확하게 그리핑합니다. 타원형 흡입 컵은 평평하거나 약간 곡면이있는 작업 물을 취급하는 데 특히 적합합니다. 평평한 흡입 컵은 높은 횡력의 하중을 견딥니다. 최적화 된 디자인과 다양한 직경과 재료의 가용성으로 인해이 시리즈의 평평한 흡입 컵은 만능 제품을 완벽하게 만듭니다.
원형으로 된 주름 진공 패드는 평평하지 않고 동그랗게 구부러진 작업물을 핸들링할 때 특히 적합합니다. 석션 패드는 평평한 모양과 작은 부피로 인해 작업물을 빠르고 정확하게 그리핑합니다. 벨로우즈 석션 컵은 높이가 다른 작업물, 평평하지 않은 표면 혹은 민감한 부품을 핸들링 할 때 사용됩니다. 이 시리즈의 주름 진공 패드는 광범위한 응용 분야에 적용됩니다. 최적화 된 디자인과 다양한 직경과 재질로 인해 주름 진공 패드는 만능 으로 사용할 수 있습니다.
타원형으로 된 주름 진공 패드는 길고 좁은 작업물을 위해 설계되었습니다. 벨로우즈 석션 패드는 높이가 다른 작업물, 고르지 않은 표면 혹은 민감한 부품을 핸들링 할 때 사용됩니다. 이 시리즈에 사용되는 벨로우즈 석션 컵은 광범위한 어플리케이션에 사용 가능합니다. 최적화된 디자인뿐만 아니라 다양한 직경과 재질로 인해 평면 진공 컵을 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
이 진공 패드는 다양한 메탈 시트 유형을 처리하는 데 적합합니다. 높은 고정력과 측면을 잡는 힘을 가지고 있습니다. 특수한 모양 덕분에 기름기가 있거나 표면이 오목한 작업물을 안전하게 핸들링 할 수 있습니다. 진공 패드는 다양한 재질로도 제작됩니다. 석션 패드의 재료는 메탈 시트 핸들링에 최적화되도록 맞춰집니다.
이 진공 컵은 견고한 구조와 패키징 모양에 적응하는 부드러운 실링 립이 특징입니다. 패키징 산업의 진공 패드는 내마모성 소재인 엘라스토도르(Elastodur) 및 PVC 혹은 FDA 규정을 준수한 소재안 실리콘으로 제작됩니다. 따라서 이 석션 패드는 1 차 및 2 차 포장을 모두 핸들링 하는 데 적합합니다.