• SCM社製コンソールテーブルに取付可能な真空クランプシステム
  • コンソールの真空口の上に設置可能
  • 真空カップ用モノベースと真空クランプカップを最大4つ取付可能
  • 幅の狭いワークや吸着可能面積が小さく曲がったもの、またデリケートな形状のワークに最適
  • 高さ調整用リングをラインアップし、クランプカップの高さを調整可能
  • シュマルツ製 S4システムはSCM製 TVNシステムと互換性有 (コンソール幅: 109mm)
Note
SCM / MorbidelliはSCM社の登録商標です。ここに掲載されている製品は、SCM/MorbidelliのCNCマシニングセンタに適合するよう J. Schmalz GmbH が開発した製品です。
製品ハイライト
  • プレートとクランプカップは自在に組み合わせることができ、幅狭かつ湾曲したワークにも対応
  • モノベースとクランプカップの自由度の高い配置によりあらゆるレイアウトが可能
  • 真空クランプブロックと併用することでさらにフレキシブルかつ短時間での立ち上げを実現
  • アクセサリとスペアパーツは工具を使用せずに容易かつ素早く交換が可能なため、メンテナンス時間を短縮
アダプタプレート ISAP-S
  • (1) アダプタプレート ISAP-S
  • (2) SCM / Morbidelli 製コンソールに固定するためのメカクランプ
  • コンソール上のアダプタプレートの交換を容易にするためのシーリングフレーム (3) および使用しない真空口をふさぐためのマグネットプラグ (4)
  • アダプタープレートの真空口の上にモノベース (5) と真空クランプカップ (7) を取り付けて使用
  • (6) 加工機の加工高さに合わせて調節するための高さ調整用リング
  • SCM社製コンソール用真空クランプシステム
  • コンソールへはメカ式で固定が可能
  • 真空クランプカップと組み合わせて使用
この製品に対応するドキュメントは、このセクションにあります。

ドキュメント

言語

フィルター