Vakuum-Handhabungssysteme
Alle Berichte über Produktneuheiten aus unserem Bereich Vakuum-Greifsysteme sind hier aufgelistet.
-
25.04.2012Krananlagen in Leichtbauweise
Die Aluminium-Krananlagen SRA von Schmalz zeichnen sich durch konsequenten Leichtbau aus. Mittels standardisierter Komponenten lassen sich individuelle Materialfluss-Lösungen kostengünstig realisieren.
-
23.11.2011Neu: Kransysteme mit kabelloser Stromzufuhr und erhöhter Traglast
Die Schleifleitung SCL für kabellose Stromzufuhr und ein Kranprofil für Traglasten bis 950 kg komplettieren ab sofort das Schmalz-Programm im Bereich Aluminium-Kransysteme.
-
23.11.2011Neu: Kransysteme mit kabelloser Stromzufuhr und erhöhter Traglast
Die Schleifleitung SCL für kabellose Stromzufuhr und ein Kranprofil für Traglasten bis 950 kg komplettieren ab sofort das Schmalz-Programm im Bereich Aluminium-Kransysteme.
-
25.08.2011Neu: Vakuum-Hebegeräte mit pneumatischer Vakuum-Erzeugung
Die Vakuum-Hebegeräte der Baureihe VacuMaster von Schmalz sind ab sofort auch mit druckluftbetriebener Vakuum-Erzeugung erhältlich.
-
06.07.2011Hebehilfen für den Produktionsprozess von Fertighäusern
Verkürzen Sie Durchlaufzeiten bei der Produktion von Fertighäusern mit dem Schlauchheber Jumbo und dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster.
-
04.04.2011Neue Kettenzüge von Schmalz
Mit der Baureihe Schmalz Chain Hoist SCH hat Schmalz erstmalig eigene Kettenzüge im Programm – und bietet damit robuste Hebezeuge für Traglastbereiche von 80 bis 2000 kg.
-
21.03.2011Mehr Effizienz bei der Handhabung von Kollektoren und Modulen
Steigern Sie die Effizienz bei der Handhabung von Modulen und Kollektoren in der Solarbranche mit dem Schlauchheber JumboErgo.
Archiv