Produkte

Vakuum-Komponenten

31.01.2012
Neuer Greifer für automatisierte Batteriezellen-Fertigung

Präzise, beschädigungsfreie Handhabung von Elektroden und Separatoren ist eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliche Produktion von Lithium-Ionen-Batterien.

25.01.2012
Speziell statt universell

In einer Studie hat Schmalz die Leistung von einteiligen und mehrteiligen Saugern miteinander verglichen. Das Ergebnis: Einkomponentensauger schneiden bei wichtigen Leistungsmerkmalen deutlich besser ab.

09.01.2012
Neue Maßstäbe im Blechteile-Handling

Die Blech-Sauggreifer SAXM sind anderen derzeit am Markt erhältlichen Sauggreifer in mehrfacher Hinsicht überlegen.

alle Artikel anzeigen


Vakuum-Greifsysteme

04.04.2011
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG

Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.

01.04.2011
Vakuum-Saugspinnen für die Automatisierung in der Holzbranche

Für die innovative Automatisierung in verschiedenen Bereichen der Holzbranche bietet Ihnen der Vakumm-Spezialist Schmalz Saugspinnen.

30.03.2010
Vakuum-Technik entlang der Logistik-Prozesskette

Von der Einzelproduktverpackung bis zur Handhabung kompletter Produktlagen – Innovative Vakuum-Lösungen sorgen für rationelles und wirtschaftliches Handling in allen Verpackungs- und Logistikprozessen

alle Artikel anzeigen


Vakuum-Handhabungssysteme

23.11.2011
Neu: Kransysteme mit kabelloser Stromzufuhr und erhöhter Traglast

Die Schleifleitung SCL für kabellose Stromzufuhr und ein Kranprofil für Traglasten bis 950 kg komplettieren ab sofort das Schmalz-Programm im Bereich Aluminium-Kransysteme.

25.08.2011
Neu: Vakuum-Hebegeräte mit pneumatischer Vakuum-Erzeugung

Die Vakuum-Hebegeräte der Baureihe VacuMaster von Schmalz sind ab sofort auch mit druckluftbetriebener Vakuum-Erzeugung erhältlich.

06.07.2011
Hebehilfen für den Produktionsprozess von Fertighäusern

Verkürzen Sie Durchlaufzeiten bei der Produktion von Fertighäusern mit dem Schlauchheber Jumbo und dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster.

alle Artikel anzeigen


Vakuum-Aufspannsysteme

03.06.2011
Neue Ersatzteilsauger für SCM / Morbidelli ab 59 €

Es muss nicht immer das Original sein: Schmalz hat neue kostengünstige Ersatzteilsauger für SCM/Morbidelli-Konsolensysteme im Programm.

20.05.2011
Neue Adaper-Plate XXL bietet mehr Flexibilität

Die neue Innospann Adapter-Plate XXL erhöht die Flexibilität beim Fixieren von Sauger-Cups auf CNC-Bearbeitungszentren mit Konsolentisch.

24.02.2011
Neue Broschüre „Vakuum-Aufspannsysteme“ von Schmalz

Innovative Spannlösungen für CNC-Bearbeitungszentren stellen wir Ihnen in einer neuen 36-seitigen Broschüre vor.

alle Artikel anzeigen



weitere Informationen:

Not a "Swiss" Visitor?

Kein "schweizer" Besucher?

Schmalz weltweit: