Vakuum-Komponenten

Alle Pressemitteilungen rund um unseren Produktbereich Vakuum-Komponenten sind hier aufgelistet.

Vakuum-Sauggreifer, Vakuum-Erzeuger, Schalter, Komplettsysteme und spezielle Kundenlösungen stehen im Mittelpunkt der Meldungen. Neben kurzen Produkt-Pressenotizen finden Sie hier auch ausführliche Anwender- und Fachberichte.

  • 31.01.2012
    Pick it easy. Vakuum-Greifer für effiziente Batteriezellen-Produktion

    Um Lithium-Ionen-Batterien prozesssicher und wirtschaftlich zu produzieren, müssen empfindliche Anoden, Kathoden und Separatoren präzise und beschädigungsfrei gehandhabt werden können.

  • 10.10.2011
    700 Seiten Vakuum-Komponenten und mehr

    Schmalz zeigt in seinem neuen Vakuum-Komponenten Katalog 2012/2013 die größte Vielfalt an Vakuum-Komponenten am Markt.

  • 15.06.2011
    Aus zwei mach eins: Doppelbleche sicher vereinzeln

    Bei der automatischen Zuführung von Rohtafeln, Blechteilen, Platinen und anderen flächigen Werkstücken in Umformanlagen ist eine genaue Vereinzelung der Teile erforderlich, um Beschädigungen an der Anlage zu vermeiden. Die Doppelblechkontroll-Einheit DBD des Vakuumtechnik-Spezialisten J. Schmalz gewährleistet das - in Verbindung mit den im Markt gängigen Sensoren – präzise und zuverlässig.

  • 10.05.2011
    Im Handumdrehen konfiguriert

    Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz präsentiert den ersten Baukasten zum einfachen, schnellen Aufbau von Endeffektoren für die Verpackungsindustrie

  • 31.03.2011
    Ein Händchen für Süßes

    Törtchen, Trüffel, Kirschen, Kugeln oder Herzen – roboterautomatisiertes Umsetzen und Sortieren von Schokoladen-Pralinen erfordert Feingefühl. Um Pralinen unterschiedlichster Formen maximal-dynamisch handhaben zu können, hat Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz GmbH den Pralinensauger SPG ins Programm aufgenommen.

  • 24.01.2011
    Stärker, robuster, intelligenter.

    Neue Vakuumerzeuger-Generation X-Pump mit integrierter IO-Link-Technologie optimiert robotergestütztes Blechteile-Handling

Archiv