Vakuum-Handhabungssysteme

Alle Pressemitteilungen rund um unseren Produktbereich Vakuum-Handhabungssysteme sind hier aufgelistet.

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster, Vakuum-Schlauchheber Jumbo, Krane und Krananlagen sowie Betriebseinrichtungen stehen im Mittelpunkt der Meldungen. Neben kurzen Produkt-Pressenotizen finden Sie hier auch ausführliche Anwender- und Fachberichte.

  • 12.04.2012
    Krananlagen in Leichtbauweise

    Die Aluminium-Krananlagen SRA von Schmalz zeichnen sich durch konsequenten Leichtbau aus. Mittels standardisierter Komponenten lassen sich individuelle Materialfluss-Lösungen kostengünstig realisieren.

  • 31.03.2012
    Saugen statt Heben: Vakuum-Schlauchheber ermöglichen eine effiziente Wechselrichter-Produktion

    Mit seiner neuen Produktionsstätte stellt der Wechselrichter-Spezialist KACO new energy die Weichen für die Zukunft. Die Umstellung auf vollautomatisierte Prozesse und auftragsbezogene Fertigung erfordert einen reibungslosen Materialfluss. Dort, wo die manuelle Handhabung der schweren Wechselrichter weiter nötig ist, erfahren die Mitarbeiter Unterstützung durch mehrere Vakuum-Schlauchheber JumboErgo von Schmalz. Diese fügen sich optimal in das ergonomische Gesamtkonzept der Fabrik ein.

  • 17.10.2011
    Neu: Kransysteme mit kabelloser Stromzufuhr und erhöhter Traglast

    Zur Motek 2011 stellt der Spezialist für Vakuum-Handhabung J. Schmalz im Bereich Kransysteme gleich zwei Neuerungen vor: eine Schleifleitung für kabellose Stromzufuhr und ein Kranprofil für Traglasten bis 950 kg.

  • 11.05.2011
    Hebt Kartons und Potenziale: Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

    In seinem neuen Logistikzentrum kommissioniert der Zubehörspezialist Hama mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz – und arbeitet damit rationeller und ergonomischer als je zuvor.

  • 02.05.2011
    Hart im Nehmen: Neue Kettenzüge von Schmalz

    Mit der Baureihe Schmalz Chain Hoist SCH hat der Vakuum-Spezialist erstmalig eigene Kettenzüge im Programm – und bietet damit robuste Hebezeuge für Traglastbereiche von 80 bis 2000 kg.

Archiv