Pressemeldungen

Vakuum-Komponenten

31.01.2012
Pick it easy. Vakuum-Greifer für effiziente Batteriezellen-Produktion

Um Lithium-Ionen-Batterien prozesssicher und wirtschaftlich zu produzieren, müssen empfindliche Anoden, Kathoden und Separatoren präzise und beschädigungsfrei gehandhabt werden können.

10.10.2011
700 Seiten Vakuum-Komponenten und mehr

Schmalz zeigt in seinem neuen Vakuum-Komponenten Katalog 2012/2013 die größte Vielfalt an Vakuum-Komponenten am Markt.

15.06.2011
Aus zwei mach eins: Doppelbleche sicher vereinzeln

Bei der automatischen Zuführung von Rohtafeln, Blechteilen, Platinen und anderen flächigen Werkstücken in Umformanlagen ist eine genaue Vereinzelung der Teile erforderlich, um Beschädigungen an der Anlage zu vermeiden. Die Doppelblechkontroll-Einheit DBD des Vakuumtechnik-Spezialisten J. Schmalz gewährleistet das - in Verbindung mit den im Markt gängigen Sensoren – präzise und zuverlässig.

alle Artikel anzeigen


Vakuum-Greifsysteme

27.07.2011
1.200 Sauggreifer schließen Automatisierungslücke

In einer Roboterzelle zum automatischen Depalettieren und Vereinzeln von Kartons sorgt ein Greifsystem aus 1.200 Verpackungssauggreifern des Vakuum-Spezialisten Schmalz für maximale Flexibilität und Haltekraft – und schließt damit eine der wenigen Automatisierungslücken in den Verteilzentren der Deutschen Post.

05.04.2011
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG

Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt der Vakuum-Spezialist Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.

06.08.2010
Automatisch besser: Robotergestütztes Palettieren mit Vakuum-Greifsystem

Ein namhafter Kücheneinbaugeräte-Hersteller setzt zum flexiblen und wirtschaftlichen Handhaben und Palettieren von verpackten Dunstabzugshauben einen Roboter mit Vakuum-Greifsystem ein.

alle Artikel anzeigen


Vakuum-Handhabungssysteme

12.04.2012
Krananlagen in Leichtbauweise

Die Aluminium-Krananlagen SRA von Schmalz zeichnen sich durch konsequenten Leichtbau aus. Mittels standardisierter Komponenten lassen sich individuelle Materialfluss-Lösungen kostengünstig realisieren.

31.03.2012
Saugen statt Heben: Vakuum-Schlauchheber ermöglichen eine effiziente Wechselrichter-Produktion

Mit seiner neuen Produktionsstätte stellt der Wechselrichter-Spezialist KACO new energy die Weichen für die Zukunft. Die Umstellung auf vollautomatisierte Prozesse und auftragsbezogene Fertigung erfordert einen reibungslosen Materialfluss. Dort, wo die manuelle Handhabung der schweren Wechselrichter weiter nötig ist, erfahren die Mitarbeiter Unterstützung durch mehrere Vakuum-Schlauchheber JumboErgo von Schmalz. Diese fügen sich optimal in das ergonomische Gesamtkonzept der Fabrik ein.

17.10.2011
Neu: Kransysteme mit kabelloser Stromzufuhr und erhöhter Traglast

Zur Motek 2011 stellt der Spezialist für Vakuum-Handhabung J. Schmalz im Bereich Kransysteme gleich zwei Neuerungen vor: eine Schleifleitung für kabellose Stromzufuhr und ein Kranprofil für Traglasten bis 950 kg.

alle Artikel anzeigen


Vakuum-Aufspannsysteme

03.06.2011
Es muss nicht immer das Original sein

Der Vakuumtechnik-Spezialist Schmalz zeigt kostengünstige Ersatzteilsauger für SCM/Morbidelli-Konsolensysteme.

20.05.2011
Flexibilität XXL beim Spannen von Werkstücken

Neu von Schmalz: Die Innospann Adapter-Plate XXL erhöht die Flexibilität beim Fixieren von Sauger-Cups auf CNC-Bearbeitungszentren mit Konsolentisch.

24.02.2011
Neue Broschüre „Vakuum-Aufspannsysteme“ von Schmalz

Innovative Spannlösungen für CNC-Bearbeitungszentren stellt die J. Schmalz GmbH in einer neuen 36-seitigen Broschüre vor.

alle Artikel anzeigen


Unternehmen

18.04.2012
Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Förderbedarf im Landkreis Freudenstadt

Unternehmensinitiative beschließt nächste Ausbildungsrunde | Neuer Internetauftritt informiert Öffentlichkeit

09.03.2012
Zum dritten Mal bei „Deutschlands beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Allen Grund zum Feiern haben die Mitarbeitenden der J. Schmalz GmbH in Glatten. Denn sie sind bei einem von „Deutschlands besten Arbeitgebern 2012“ beschäftigt. Das veröffentlichte gestern das „Great Place to Work Institute Deutschland“ in seinem Ranking.

17.02.2012
Netzwerktreffen zum Thema Nachhaltigkeit und Innovation bei Schmalz in Glatten

Im Rahmen des ersten Netzwerktreffens 2012 war das Unternehmernetzwerk INNONET Kunststoff am Mittwoch zu Gast beim Vakuum-Spezialisten und Netzwerkmitglied J. Schmalz GmbH in Glatten.

alle Artikel anzeigen



weitere Informationen:

Not a "Swiss" Visitor?

Kein "schweizer" Besucher?

Schmalz weltweit: